Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OMNIA SW-T 3.2 8/10
Ferroli

OMNIA SW-T 3.2 8/10

Google-Übersetzung,

Full Inverter Split-Wärmepumpen mit geringer Umweltbelastung R32-Gas mit geringer Umweltbelastung. Die Split-Installation hat den Vorteil, dass selbst bei kältesten Temperaturen (bis -25 °C) und bei Stromausfall jegliche Einfrierprobleme in der Außeneinheit vermieden werden.

OMNIA SW-T 3.2 ist eine Wärmepumpe zum Heizen und zur Warmwasserbereitung, die für den Einsatz in kleinen und mittelgroßen Wohneinheiten konzipiert ist.

Jede seiner Komponenten wurde im Hinblick auf die Renovierung bestehender Heizungsanlagen und den Austausch von Heizkesseln und elektrischen Warmwasserbereitern entwickelt und gewährleistet den gleichen Komfort mit einer effizienten und umweltfreundlichen Lösung.

Alle Geräte erfüllen die extremsten Anforderungen an die Klimatisierung im Winter und können Warmwasser bis zu 65 °C erzeugen. Daher sind sie für praktisch alle Heizsysteme geeignet.

Die Generatoren bestehen aus einer Außeneinheit mit dem Herzstück des Kühlkreislaufs, vom Kompressor bis zum Ventilator mit dem luftseitigen Wärmetauscher, der an die Kältemittelgasleitungen zur Inneneinheit angeschlossen wird, die wiederum den Mittelpunkt des Hydraulikkreislaufs (komplett mit allen Systemkomponenten) und den 100-Liter-Warmwasserspeicher enthält.

Die Inneneinheit ist außerdem mit zwei elektrischen Einbindungen ausgestattet: 3 kW für die Heizung und 1,2 kW für die Warmwasserbereitung.

Das neue Full Inverter-Konzept von Ferroli verwendet DC-Wechselrichtermodulationen an den drei energieintensivsten Hauptkomponenten der Maschine, d. h. Kompressor, Lüfter und Pumpe. Dies ermöglicht eine Leistungsmodulation durch genaues Verfolgen der thermischen Belastung und bietet dem Benutzer sehr hohe Wirkungsgrade und erhebliche Energieeinsparungen.

Das Ferroli Full Inverter-Konzept ermöglicht zudem die Reduzierung von Einschaltströmen, wodurch plötzliche Schwankungen im Netz vermieden und eine längere Lebensdauer der Komponenten gewährleistet werden.

Durch die Qualität der Komponenten und Produktionsprozesse konnte einer der niedrigsten Geräuschpegel aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Geräte erreicht werden.


Spezifikation


Technische Spezifikation
  • Referenznummeromnia-sw-t-32-8-10
  • ProduktfamilieHVAC - Heat Pumps
  • ProduktgruppeHeat Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
  • OmniClassNummer23-33 17 00
  • OmniClassTitelHeat Pumps
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit