Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OPERA 160
Ferroli

OPERA 160

Google-Übersetzung,

Hochleistungs-Kondensationswärmemodul mit großem Wasserinhalt, ausgelegt für Einzel- oder Reiheninstallationen, in Kombination mit einem kompletten Sortiment an Wasser-, Gas- und Rauchgaszubehör, bis zu 960 kW

Hydraulik-, Gas- und Rauchgaszubehör für Uferinstallation, INAIL-Zertifikat, mit 2 und 3 Modulen

Rauchgas-Rohrwärmetauscher aus Edelstahl AISI 316 Ti, mit vertikaler Anordnung, spiralförmiger Querschnitt, senkrecht zum Rauchgasraum aufgestellt

Voll vormischende Verbrennungseinheit mit Metallfaser-Frontbrenner mit sehr geringen Emissionen (KLASSE 6 nach EN 15502-1). Die Module können mit Methan und LPG betrieben werden

Die Brennkammer hat eine äußerst geschlossene vertikale Gesamtabmessung, so dass der Austausch von Wasser/Rauchgasen über die gesamte Ausdehnung des Austauschers stattfinden kann

Generatorschutzsysteme: Doppelsensorsystem (Vor- und Rücklauf) für Betrieb bei ∆T konstant (einstellbar bis 60°C) / Abgassicherheitssensor / Wasserdruckwächter mit Mindestschwelle bei 0,8 bar

Luft- / Abgaskreislauf mit bauseitiger Ansaugung und an der Ansaugeinheit integriertem Rückschlagventil zur Dimensionierung des druckbeaufschlagten Abgasverteilers

Bedienfeld geschützt durch eine in das Außengehäuse eingebaute Tür mit Schlüsselschloss

Vier serienmäßig montierte Schwerlast-Schwimmräder erleichtern das Entladen und die Mobilität innerhalb des Wärmekraftwerks. Verstellbare Füße zur Positionierung

Spezifikation
  • It reaches one of the highest seasonal space heating efficiencies in its category: ηs 94%

    A+ SYSTEM: combined with the modulating remote control and the external probe (optional) it reaches the top efficiency class A+ (scale from G to A+++)

    The large volume of water of the generator allows the boiler to be connected to the system without the need for separating devices and allows for a very high design ∆t

    Management of the modules in bank set-up with self-configuring MASTER / SLAVE system

    Setting of switching on and off of generators (which can be switched on and off in sequence or work simultaneously in  parallel) through the control panel of the MASTER generator

    Electronics on board the machine to manage a system with two direct zones and one DHW storage or systems with differentiated temperatures (direct and mixed) in combination with the FZ4 B temperature control unit

    RANGE RATED certified generator to adjust the generated power to the system’s needs by increasing the efficiency of the system and preserving the mechanics of the machine

    The modules can be controlled and conducted remotely: Regulation of power or temperature with 0 - 10V signal / Signalling of block alarm for safety and restoration of operation / OPENTHERM (OT) and MODBUS parameterisable communication protocols 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOPERA-160
  • ProduktfamilieHVAC - Boilers
  • ProduktgruppeBoilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit