Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OPERA 320
Ferroli

OPERA 320

Google-Übersetzung,
Hochleistungs-Brennwertthermomodul mit großem Wasserinhalt, ausgelegt für Einzel- oder Bankinstallationen, in Kombination mit einem kompletten Sortiment an Wasser-, Gas- und Rauchgaszubehör, bis zu 960 kW Hydraulik-, Gas- und Rauchgaszubehör für Bankinstallation, INAIL-Zertifikat, mit 2 und 3 Modulen Rauchgas-Rohrwärmetauscher aus Edelstahl AISI 316 Ti, mit vertikaler Anordnung, spiralförmiger Querschnitt, senkrecht zum Rauchgasraum aufgestellt Vollständige vormischende Verbrennungseinheit mit Metallfaser-Frontbrenner mit sehr emissionsarm (KLASSE 6 nach EN 15502-1). Die Module können mit Methan und LPG betrieben werden
Spezifikation
  • It reaches one of the highest seasonal space heating efficiencies in its category: ηs 94% A+ SYSTEM: combined with the modulating remote control and the external probe (optional) it reaches the top efficiency class A+ (scale from G to A+++) The large volume of water of the generator allows the boiler to be connected to the system without the need for separating devices and allows for a very high design ∆t Management of the modules in bank set-up with self-configuring MASTER / SLAVE system Setting of switching on and off of generators (which can be switched on and off in sequence or work simultaneously in parallel) through the control panel of the MASTER generator Electronics on board the machine to manage a system with two direct zones and one DHW storage or systems with differentiated temperatures (direct and mixed) in combination with the FZ4 B temperature control unit RANGE RATED certified generator to adjust the generated power to the system’s needs by increasing the efficiency of the system and preserving the mechanics of the machine The modules can be controlled and conducted remotely: Regulation of power or temperature with 0 - 10V signal / Signalling of block alarm for safety and restoration of operation / OPENTHERM (OT) and MODBUS parameterisable communication protocols
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOpera-320
  • ProduktfamilieHVAC - Boilers
  • ProduktgruppeBoilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit