Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OPERA CASCADE SYSTEM
OPERA CASCADE SYSTEM
OPERA CASCADE SYSTEM
    Ferroli

    OPERA CASCADE SYSTEM

    Google-Übersetzung,

    Wärmeerzeuger bestehend aus zwei Brennwertkesseln mit großem Wasservolumen, Modell OPERA, im Kaskadensystem:

    Das Kaskadensystem OPERA wurde für eine einfache Kaskadeninstallation entwickelt und eignet sich besonders für den Ersatzteilmarkt. Die serienmäßig installierte Elektronik ist so ausgelegt, dass sie die Dynamik mehrerer Generatoren in Kaskade mit der MASTER-SLAVE-Logik unabhängig voneinander verwalten kann. Durch Parametrierung der Kaskaden-MASTER-Platine ist es möglich, die Zündreihenfolge der Module und die Rotation der Zündreihenfolge einzustellen.

    Das Kaskadensystem OPERA muss in einem Technikraum installiert werden

    Spezifikation


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeropera-cascade-system
    • ProduktfamilieHVAC - Boilers
    • ProduktgruppeBoilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit