Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberTite® Coated Drip Edge
FiberTite

FiberTite® Coated Drip Edge

Google-Übersetzung,

FiberTite Coated Tropfkante bietet überlegenen Dachkantenschutz bei gleichzeitig wirtschaftlicher Preisgestaltung. Die Tropfkante ist mit vorgeschlitzten Befestigungslöchern in 10-Fuß-Längen für eine einfache Installation ausgestattet, wodurch die Arbeitskosten gesenkt werden.

Spezifikation
  • Warranty

    A Full System Warranty is available through our partners which covers the entire roof system under one warranty. The system is inspected after the project is complete to assure proper installation. This ensures protection for the most vulnerable area of the roof against failure due to extreme wind up lift pressures. Contact the manufacturer's sales rep directly for more information.

    Testing

    • ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 to 0 lbs./ft²

    Available Materials

    24 Ga. Drip Edge in 10' cover lengths made with FiberTite FiberClad Metal paired with a 22 Ga. continuous cleat in 12' lengths.

    Custom Capabilities

    Radius and specially fabricated products are available to meet the unique needs of each project.

    Efficient Design

    Provided in 10’-0’ lengths with pre-punched holes for quicker installation and lower labor costs. The fastening holes are slotted to allow for thermal movement of the materials and ensure correct fastener placement and spacing.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfibertite_coated_drip_edge
  • ProduktfamilieRoof Systems
  • ProduktgruppeDrip Edge
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing accessories
  • UNSPSCCode301516
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlashings and aprons
  • Klassifizierung07 71 19
  • Format2014TitelManufactured Gravel Stops and Fasciae
  • OmniClassNummer23-13 41 11
  • OmniClassTitelRoof Edgings and Trims
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA