Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberTite® Gravel Stop
FiberTite

FiberTite® Gravel Stop

Google-Übersetzung,

FiberTite Gravel Stop verfügt über eine "L"-förmige durchgehende Klampe mit vorgebohrten Befestigungslöchern für eine schnelle und effiziente Installation. Sein verdecktes Spleißplattendesign verhindert eine Migration unter die Blendenplatten und bietet einen angemessenen Abstand für Wärmebewegungen. KEE Gravel Stop wird in Längen von 10 Fuß für eine bequeme Installation hergestellt.

Spezifikation
  • Warranty

    A Full System Warranty is available through our partners which covers the entire roof system under one warranty. The system is inspected after the project is complete to assure proper installation. This ensures protection for the most vulnerable area of the roof against failure due to extreme wind up lift pressures. Contact the manufacturer's sales rep directly for more information.

    Testing

    • ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 to 0 lbs./ft²
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfibertite_gravel_stop
  • ProduktfamilieRoof Systems
  • ProduktgruppeGravel Stop
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameGravel stops
  • UNSPSCCode30151603
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlashings and aprons
  • Klassifizierung07 71 19
  • Format2014TitelManufactured Gravel Stops and Fasciae
  • OmniClassNummer23-13 41 11 15
  • OmniClassTitelRoof Gravel Stops
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA