Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberTite® Hybrid Multi-Ply Roofing System
FiberTite® Hybrid Multi-Ply Roofing System
FiberTite® Hybrid Multi-Ply Roofing System
FiberTite® Hybrid Multi-Ply Roofing System
FiberTite® Hybrid Multi-Ply Roofing System
    FiberTite

    FiberTite® Hybrid Multi-Ply Roofing System

    Google-Übersetzung,

    FiberTite Hybrid-Dachsysteme kombinieren das Beste aus zwei verschiedenen Dachsystemen für ein überlegenes mehrlagiges Produkt. Das FiberTite Hybrid-Dachsystem ist eine Fusion aus einem SBS-modifizierten Bitumen-Verbundstoff, der mit unserer FiberTite KEE-Membran bedeckt ist. Ein zweilagiger Verbundwerkstoff auf modifizierter Bitumenbasis adressiert:

    • Je dicker ist besser Paradigma
    • Pannensicherheit durch erhöhte Masse
    • Redundanz für Abdichtung und Verarbeitung
    • Bauphase, damit die anderen Gewerke das Dach verlassen können, bevor die fertige Membran installiert wird

    Im Gegensatz zu einigen der häufigeren Mängel von Dächern aus modifiziertem Bitumen, wie UV-Beständigkeit, keine Beständigkeit gegen Stauwasser, schlechte chemische Beständigkeit, schlechtes Reflexionsvermögen, Schrumpfung an den Überlappungen und kostspielige Wartung, bietet FiberTite Hybrid:

    • Geringer Wartungsaufwand
    • Bewährte UV-Beständigkeit
    • Bewährte chemische Beständigkeit
    • Beständigkeit gegen stauendes Wasser
    • Hohe Reflektivität und damit Energieeinsparung
    • FM-Zulassungen für ein mehrschichtiges bituminöses/thermoplastisches Dachsystem
    • Größere Durchstichfestigkeit mit der Stoffbarriere (mehr als das Vierfache der Durchstichfestigkeit eines modifizierten Zweilagengewebes allein und zusätzlich 50 % Erhöhung der Durchstichfestigkeit von FiberTite allein)

    FiberTite Hybrid Multi-Ply-Dachsysteme sind ideal für anspruchsvolle Spezifikationen, die nach Redundanz suchen. Für die ultimative mehrschichtige Dachlösung oder um mit einem unserer Experten über unsere anderen Dachsysteme zu sprechen, kontaktieren Sie uns noch heute.

    Spezifikation
    • The versatile FiberTite Hybrid Multi-Ply roofing system provides many options for attachment tailored to the weather conditions your roof will face.

      • Base Sheet
      • Torch or hot asphalt
      • Cap sheet
      • Hot asphalt or cold adhesive

      This Hybrid system can be attached to concrete decking.

      Features:

      • The thicker is better paradigm
      • Puncture resistance through increased mass
      • Redundancy for waterproofing and workmanship
      • Construction phasing to allow the other trades to exit the roof prior to the finished membrane being installed
      • Low maintenance
      • Proven UV resistance
      • Proven chemical resistance
      • Resistance to ponding water
      • High reflectivity and subsequent energy savings
      • FM approvals for a multi-ply bituminous/thermoplastic roof system
      • Greater puncture with the fabric barrier (over four times the puncture resistance of a two-ply modified alone and an additional 50% increase in the FiberTite puncture resistance alone)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhybrid-roofing-system
    • ProduktfamilieRoof Systems
    • ProduktgruppeHybrid Multi-Ply
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC010567
    • ETIM-NameRoofing material
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 29
    • OmniClassTitelRoof Coverings
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA