Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberTite® Induction Welded Roofing Systems
FiberTite® Induction Welded Roofing Systems
FiberTite® Induction Welded Roofing Systems
FiberTite® Induction Welded Roofing Systems
FiberTite® Induction Welded Roofing Systems
    FiberTite

    FiberTite® Induction Welded Roofing Systems

    Google-Übersetzung,

    Die beeindruckende vierschichtige Konstruktion von FiberTite in Verbindung mit einem innovativen Induktionsschweiß-Dachsystem ist die härteste Dachhaftungskombination der Branche.

    • Die 4-Lagen-Technologie von FiberTite umfasst eine einzigartige Adhäsionsschicht, die das Grundgewebe vollständig durchtränkt, eine molekulare Bindung zwischen der Rückseite und der Deckschicht bildet und maximale Beständigkeit gegen Delaminierung bietet.
    • Das elektromagnetische Induktionsschweißwerkzeug schafft konsistente und gleichmäßige Verbindungen zwischen Stoff und Befestigungsplatte. Induktionsschweißen ist kompatibel mit DensDeck®, Securock® oder anderen zugelassenen Abdeckplatten.
    • IW-Platten sind mit einem proprietären Polymer beschichtet und haben eine vertiefte Mitte und eine erhöhte flache Klebefläche für eine starke, gleichmäßige Haftung.
    Spezifikation
    • The Strongest Roofing System
      Induction welded attachment systems meet the FM 1-90 wind resistance rating.

      Features & Benefits

      • Requires 25% fewer fasteners vs. adhered systems, due to the membrane being directly bonded to the insulation fastener.
      • Less installation variables and therefore faster installation with the use of fewer fasteners.
      • Fastening pattern versus traditional in-seam fastening reduces potential flutter.
      • FiberTite Induction Welded Attachment Systems are Factory Mutual Approved.
      • IW Plates meet FM 4470 criteria for corrosion resistance and features a wide welding surface to promote a strong bond.

      Colors
      • Off-White
      • White
      • CR Gray
      • Slate Gray
      • Thermal Tan
      • Patina Green*
      • Terra Cotta*
      • Energy Gray*
      • Colonial Red*

      *- MTO color, minimum quantities may apply

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinduction-welded-roofing-system
    • ProduktfamilieRoof Systems
    • ProduktgruppeInduction Welded
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC010567
    • ETIM-NameRoofing material
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 29
    • OmniClassTitelRoof Coverings
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA