Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro Base Sink unit 500
Finsa

Pro Base Sink unit 500

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Küchenunterschrank, zum Aufsetzen auf den Boden und passend zur Spüle, in 580 mm Tiefe. Erhältlich in 700 mm oder 800 mm Höhe und 500 mm Breite. Grundkorpus aus Trägerplatte MR MFC Fimaplast (feuchtigkeitsbeständige melaminharzbeschichtete Spanplatte) 16 mm stark, beidseitig dekorativ, Vorderkante PVC 1 mm und sonstige Kanten PVC 0,4 mm. Rückwand MCF Fimaplast 6 mm Weiß Dekor beidseitig oder Design/Kraft. Holzdübel und Innensechskantschraube zur Montage, flach verpackt in Kunststoffschrumpffolie. Mechanisiert für versteckte Aufhänger, Vorbohrer für Scharniere und Regalträger enthalten. Erhältlich in zwei Ausführungen: Weiß 020 Blanco Medio SIII oder 890 Aluminium SIII. Unterschrank, der für den Einbau des Waschbeckens ausgelegt ist und mit einer oder zwei Flügeltüren oder einer Tür und einer Schublade ergänzt werden kann.
Spezifikation
  • Kitchen base sink cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 580 mm depth. Available in 700 mm or 800 mm height and 500 mm width. Base carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Base unit designed to fit the sink in it and to be completed with one or two hinged paneled doors or a door and a drawer.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFinsa-cabinets-pro-base-sink-unit-500
  • ProduktfamilieFinsa Process - Kitchen cabinets
  • ProduktgruppePRO range
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-30
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)580
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMelamin
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 17 11
  • OmniClassTitelCasework Component Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien