Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro Wall Bridge unit 900
Finsa

Pro Wall Bridge unit 900

4.7 von 5 Sternen4.7(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Küchen-Hängebrückenschrank, Aufsatz zum Einhängen über der Theke, in 330 mm Tiefe. Erhältlich in 350 mm oder 450 mm Höhe und 900 mm Breite. Wandkorpus aus Trägerplatte MR MFC Fimaplast (feuchtigkeitsbeständige melaminharzbeschichtete Spanplatte) 16 mm stark, beidseitig dekorativ, Vorderkante PVC 1 mm und sonstige Kanten PVC 0,4 mm. Rückwand MCF Fimaplast 6 mm Weiß Dekor beidseitig oder Design/Kraft, inklusive einem Einlegeboden in 450 mm Hängebrücke. Holzdübel und Innensechskantschraube zur Montage, flach verpackt in Kunststoffschrumpffolie. Mechanisiert für versteckte Aufhänger, Vorbohrer für Scharniere und Regalträger enthalten. Erhältlich in zwei Ausführungen: Weiß 020 Blanco Medio SIII oder 890 Aluminium SIII. Schrankwand zur Ergänzung mit einer hochklappbaren Vitrinentür.
Spezifikation
  • Kitchen wall bridge cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 330 mm depth. Available in 350 mm or 450 mm height and 900 mm width. Wall carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including one shelf in 450 mm wall bridge unit. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Wall unit designed to be completed with one lift-up glass cabinet door.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFinsa-cabinets-pro-bridge-unit-900
  • ProduktfamilieFinsa Process - Kitchen cabinets
  • ProduktgruppePRO range
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-16
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)330
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMelamin
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 17 11
  • OmniClassTitelCasework Component Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien