Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pro Wall unit 500
Finsa

Pro Wall unit 500

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Küchenhängeschrank, Aufsatz zum Einhängen über der Theke, in 330 mm Tiefe. Erhältlich in 700 mm oder 900 mm Höhe und 500 mm Breite. Wandkorpus aus Trägerplatte MR MFC Fimaplast (feuchtigkeitsbeständige melaminharzbeschichtete Spanplatte) 16 mm stark, beidseitig dekorativ, Vorderkante PVC 1 mm und sonstige Kanten PVC 0,4 mm. Rückwand MCF Fimaplast 6 mm weiß Dekor beidseitig oder Design/Kraft, inklusive einem Einlegeboden in 700 mm hoher Hängeschrank und zwei Einlegeböden in 900 mm hoher Hängeschrank. Holzdübel und Innensechskantschraube zur Montage, flach verpackt in Kunststoffschrumpffolie. Mechanisiert für versteckte Aufhänger, Vorbohrer für Scharniere und Regalträger enthalten. Erhältlich in zwei Ausführungen: Weiß 020 Blanco Medio SIII oder 890 Aluminium SIII. Schrankwand, die mit einer oder zwei Flügeltüren ergänzt werden kann.
Spezifikation
  • Kitchen wall cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 330 mm depth. Available in 700 mm or 900 mm height and 500 mm width. Wall carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including one shelf in 700 mm height wall unit and two shelves in 900 mm height wall unit. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Wall unit designed for be completed with one or two hinged paneled doors.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFinsa-cabinets-pro-wall-unit-500
  • ProduktfamilieFinsa Process - Kitchen cabinets
  • ProduktgruppePRO range
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-16
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)330
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMelamin
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 17 11
  • OmniClassTitelCasework Component Cabinets
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien