Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

Google-Übersetzung,
Die feuerhemmende schwarze Fibracolour-Platte von FINSA ist eine vollständig durchgefärbte Platte aus ausgewählten Holzfasern (MDF).
Spezifikation
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFibracolour-ez-ign
  • ProduktfamilieFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • ProduktgruppeFibracolour
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2850
  • Breite (mm)2100
  • Tiefe (mm)19
Verwandt
  • HauptmaterialMDF Platte
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)81
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
  • UNSPSCCode30103604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • Klassifizierung06 42 13
  • Format2014TitelWood Board Paneling
  • OmniClassNummer23-15 15 15 17
  • OmniClassTitelWood Based Wall Cladding Panels
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit