Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sistema Gradpanel CL W Thermopine Savia - Paramento Horizontal
Finsa

Sistema Gradpanel CL W Thermopine Savia - Paramento Horizontal

Google-Übersetzung,

Ein Gittersystem für Wandanwendungen, das für die Gebäudeverkleidung als hinterlüftete Fassade oder Vorhangfassade konzipiert ist. Es besteht aus einer Unterkonstruktion aus Pfosten, die hinter den Lamellen verborgen sind. Auf diesen werden die thermisch behandelten Kiefernholzlamellen Thermopine Savia in einer durchgehenden horizontalen Anordnung befestigt, wodurch stumpfe Stöße für ein einheitliches und geradliniges Erscheinungsbild ermöglicht werden.

Spezifikation
  • 1. Especificaciones de Lamas (Serie CL W)

    El objeto BIM incluye tres tipos preconfigurados de la Serie CL W:

    Modelo de Lama

    Sección (mm)

    Forma

    Paso Estándar (RFA)

    CL W 35

    35x35 mm

    Cuadrada

    70 mm

    CL W 50

    50x17 mm

    Rectangular

    40 mm

    CL W 80

    80x17 mm

    Rectangular

    40 mm

    2. Propiedades del Sistema

    • Aplicación: Revestimiento fijo de fachada (Paramento).
    • Disposición de lamas: Horizontal.
    • Perfilería de soporte: Montantes de aluminio extruido (Aleación 6063 T5).
    • Sistemas de fijación:
    • A muro: Mediante escuadras, anclajes directos, omegas o soportes regulables.
    • Lama a montante: Clips o fijaciones ocultas que permiten la dilatación natural de la madera.
    • Acabados:
    • Madera: Lasur a poro abierto (obligatorio).
    • Aluminio: Anodizado o Lacado Qualicoat.

    3. Datos Técnicos del Material (Thermopine)

    • Densidad: 530 ± 50 kg/m3
    • Clase de uso: 3.2 (Exterior, por encima del suelo, no protegido).
    • Durabilidad biológica: Clase 2 (Durable).
    • Conductividad térmica: 0,10 - 0,13 W/m·K.
    • Reacción al fuego: D-s2, d0 (Estándar) / B-s2, d0 (Ignifugado opcional).

    4. Información BIM (Archivo Adjunto)

    • Nombre del archivo: Finsa_CWP_CLW_Paramento_Horizontal_2018.rfa.
    • Categoría Revit: Curtain Panels (Paneles de muro cortina)
    • Tipos definidos en familia:
    • CLW35_Step70
    • CLW50_Step40
    • CLW80_Step40
    • Parámetros Clave:
    • Slat_Material: Pine.
    • VMullion_X: 50mm (Dimensión del montante vertical).
    • HMullion_Y: 0mm (Sin montante horizontal visible por defecto).
    • Step_Distance: Separación entre lamas (Configurable) .
Technische Spezifikation
  • Referenznummergradpanel-cl-w-thermopine-savia-paramento-horizontal
  • ProduktfamilieFacades_Louvers_Solar Control
  • ProduktgruppeGradpanel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Louvre window
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit