Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orixe outdoor furniture collection
Orixe outdoor furniture collection
Orixe outdoor furniture collection
Orixe outdoor furniture collection
    Finsa

    Orixe outdoor furniture collection

    4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Dank der Tatsache, dass Orixe mit einer Reihe industrialisierter Komponenten entwickelt wurde, verfügt das System über große Flexibilität, Vielseitigkeit und die Fähigkeit, sich an alle Arten von Outdoor-Projekten anzupassen.

    Orixe kann in Einkaufszentren sowohl im Außenbereich als auch in Innenkorridoren, auf Coworking-Terrassen, in Gemeinschaftsbereichen in Wohnräumen, Hotels, Firmenbüros, Coliving oder auf dem Bauernhof eingesetzt werden. Dies sind nur einige Beispiele für Projekttypen, bei denen Orixe Platz finden kann.

    Orixe besteht aus drei Hauptmaterialien: gebleichter Beton, pulverbeschichteter Stahl und Elondo- oder Thermopine-Kiefernholz.

    Den Farbpunkt liefert der Lack mit einem hellen Beigeton, um neutrale Räume zu schaffen, und einem graugrünen Ton, der an Wälder und die Kombination von Holz und Vegetation erinnert. Der Beton hat eine marmorartige Oberfläche mit einem weißlichen Farbton, der dem Material Wärme und Natürlichkeit verleiht.

    Die Holzlatten sind aus Elondo-Holz erhältlich, einem zertifizierten Hartholz, das sich aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit ideal für den Außenbereich eignet. Es kann auch aus wärmebehandeltem Thermopine-Kiefernholz hergestellt werden.

    Spezifikation
    • Outdoor furniture to create expressive, timeless, unique spaces with great personality and elegance. (Slightly larger subtitle)

      At Savia, we work on the continuous innovation of our products and services, and we are committed to new developments in collaboration with other industries, firms, architects, and designers.

      The outdoor furniture offered by Savia aims to create cozy spaces with personality, always accompanied by the elegant design offered by each collection, using wood as the main material, providing solutions to the emerging needs of modern life.

      These are decorative elements with the capacity to adapt to all types of exterior projects, hallways, or very large interior spaces such as shopping centers, coworking spaces, residential common areas, hotels, restaurants, terraces, corporate offices, colivings or boutiques agrotourism, among others.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerorixe-outdoor-furniture-collection
    • ProduktfamilieFacades Savia
    • ProduktgruppeOrixe
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Ähnliche Produkte

    4.4 von 5 Sternen 4.4 (37)
    4.7 von 5 Sternen 4.7 (7)
    3.5 von 5 Sternen 3.5 (24)