Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armrest
Armrest
Armrest
    Finsa

    Armrest

    Google-Übersetzung,

    Die Armlehne bzw. Armlehne ist eine Ergänzung aus Holz und lackiertem Stahl zur Verwendung auf Bänken, kompatibel mit den beiden Größen der Orixe-Reihe: M-Bank und L-Bank. Es handelt sich um ein Element, das in zwei Holzarten erhältlich ist: Elondo oder Thermopine-Kiefer, wärmebehandelt, was der gewählten Kombination eine elegante Note verleiht.

    Für den lackierten Stahlträger wiederum können Sie zwischen zwei Farben wählen, die für die gesamte Produktpalette gelten. Einerseits ein heller Beigeton, um neutrale Räume zu schaffen, oder ein graugrüner Ton, der an Haine und die Kombination von Holz und Vegetation erinnert.

    Spezifikation
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence

      of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hardwood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hardwood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersavia-armrest-orixe
    • ProduktfamilieFacades Savia
    • ProduktgruppeOrixe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)23
    • Breite (mm)4.5
    • Tiefe (mm)53
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
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
    Ähnliche Produkte

    4.9 von 5 Sternen 4.9 (10)
    5.0 von 5 Sternen 5.0 (5)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (12)