Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
    Finsa

    Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection

    Google-Übersetzung,
    Feuerhemmendes, melaminbeschichtetes Superpan. Die beste Kombination aus Holzspänen und Holzfasern, die Superpan-Platte, mit Brandverhalten der Euroklasse B-S1,d0 für den Innenbereich in trockenen Umgebungen, wo ein verbessertes Brandverhalten erforderlich ist, Superpan IGN Decor, Melaminharzbeschichtung mit der FINSA DUO-Reihe , entworfen, um zu jedem Stil und Trend zu passen. Eine Auswahl an Dekoren und Oberflächen, die sorgfältig vorbereitet wurden, um den Wert von Melamin als Material für unsere Räume zu steigern.
    Spezifikation
    • Fire Retardant melamine faced superpan. The best combination of wood chips and wood fibres, the superpan board, with reaction to fire euroclass B-S1,d0 for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire is required, Superpan IGN Decor, melamine faced with the FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSuperpandecor-ign-duo
    • ProduktfamilieFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • ProduktgruppeMelamine faced board
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2850
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialMelamin
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
    • UNSPSCCode30103604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticleboards
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-15 15 15 17
    • OmniClassTitelWood Based Wall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit