Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prefabricated Fireproof Columns (Round Type OH)
Prefabricated Fireproof Columns (Round Type OH)
    Fire-Trol

    Prefabricated Fireproof Columns (Round Type OH)

    Google-Übersetzung,

    Ästhetisch ansprechende freiliegende Stahlsäulen mit leistungsstarkem Brandschutz

    Fire Trol bietet Struktur- und Brandschutzelemente mit architektonischer Wirkung und spart gleichzeitig den Eigentümern Geld und verkürzt die Installationszeit.

    • Werkseitig angebrachter Brandschutz, geschützt durch eine Stahlhülle.

    • Exakte Qualitätskontrolle durch unsere hauseigenen Fertigungsprofis.

    • Reduzierte langfristige Wartungskosten und zusätzliche Haltbarkeit der äußeren Stahlschalen.

    • Vorhersehbare Terminplanung, da Fire Trol-Säulen vollständig feuerfest und montagebereit an die Baustelle geliefert werden.

    • Für die bauseitige Brandschutzanwendung sind keine zusätzlichen Gewerke erforderlich.

    Gebäudesäulen mit mehrstündiger UL-Brandschutzklassifizierung

    Die feuerfesten Säulen von Fire Trol sind von Underwriters Laboratories, Inc. für die Brandschutzklassifizierung 2, 3 und 4 Stunden bewertet und gekennzeichnet.

    Die Säulen werden komplett in der Werkstatt gefertigt und montagebereit zur Baustelle geliefert. Fire Trol ist der Hersteller, auf den Sie sich verlassen können, wenn es um die Bereitstellung hochwertiger feuerfester Stahlsäulen geht.

    Wir entwerfen, fertigen und liefern die Säulen, die die Vision der Architekten widerspiegeln, Kosten und Integrität für Ingenieure gewährleisten und die Strukturen unterstützen, die die Bewohner begeistern.

    Spezifikation
    • Fire Trol columns are prefabricated exposed steel columns that provide an aesthetically pleasing design while meeting UL fire ratings as well as AISC certifications. Fire Trol columns (along with customized shapes and sizes), designed for exposed exterior and interior loadbearing columns. You can admire Fire Trol columns in hospitals, schools, dormitories, cafeterias, shopping centers, and countless other structures. The protective steel shells of our columns make them the premier choice for parking garages and high traffic entryways.

      FireTrol specializes in fireproofing steel building columns, structural steel WF, pipe, and HSS squares and rectangular shapes. We meet ASTM and AISC standards, and all steel and concrete meets or exceeds UL regulations.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprefabricated-fireproof-columns-round-type-oh
    • ProduktfamilieFireproof Columns
    • ProduktgruppeRound
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Säulen
    • IFCClassificationSäule
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_51_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarbon steel beams, columns, channels and tees
    • Klassifizierung05 12 16
    • Format2014TitelFabricated Fireproofed Steel Columns
    • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
    • OmniClassTitelColumns