Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bolzenanker FAZ II
fischer

Bolzenanker FAZ II

4.4 von 5 Sternen4.4(48 Bewertungen)
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfischer-anchor-faz2
  • ProduktfamilieAnker
  • ProduktgruppeStahlanker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-11
  • Editionsnummer4
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
  • ETIM-CodeEC002335
  • ETIM-NameWedge anchor
  • UNSPSCNameMechanical connectors
  • UNSPSCCode39121408
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_03_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion anchors
  • Klassifizierung05 05 19
  • Format2014TitelPost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClassNummer23-13 23 11 15 11
  • OmniClassTitelExpansion Anchors
  • CSIUniFormatIICodeF1030
  • CSIUniFormatIITitleSpecial Construction Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit