Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG

    48" Series 9 Grill, Rotisserie and Charcoal, LPG

    Google-Übersetzung,
    Dieser 122 cm (48 Zoll) breite Einbaugrill der Serie 9 bietet die ultimative Grillfläche für hochwertige Outdoor-Küchen und hebt Ihr Grillerlebnis auf ein neues Niveau. Die zweite Grillfläche ermöglicht Ihnen vielfältige Zubereitungsarten und eignet sich ideal für größere Gruppen. Die intuitive Beleuchtung mit hellen Leuchten in der Haube und beleuchteten Bedienelementen sorgt für optimale Sicht. Mit einer Gesamtleistung von 25.000 BTU/h pro Brenner können Sie die Hitze präzise von 150 °C bis 600 °C regeln.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE1-48RC-L-71438
    • ProduktfamilieGrills
    • ProduktgruppeGrills
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27.25
    • Breite (Inches)47.94
    • Tiefe (Inches)26.88
    Verwandt
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit