Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    Google-Übersetzung,
    Dieser 122 cm (48 Zoll) breite Einbaugrill der Serie 9 hebt Ihr Grillerlebnis auf ein neues Niveau und bietet die ultimative Grillfläche für hochwertige Outdoor-Küchen. Der Infrarot-Sear-Brenner sorgt für unglaublich schnelles Anbraten mit bis zu 24.000 BTU/h. Die zusätzliche Grillfläche bietet Platz für viele Gäste. Die U-Brenner liefern eine Gesamtleistung von 25.000 BTU/h pro Brenner und ermöglichen eine präzise Temperaturregelung von 150 °C bis 600 °C.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBE1-48RCI-N-71591
    • ProduktfamilieGrills
    • ProduktgruppeGrills
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27.25
    • Breite (Inches)47.94
    • Tiefe (Inches)26.88
    Verwandt
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit