Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    Google-Übersetzung,
    Dieser 91 cm (36 Zoll) breite Einbaugrill der Serie 7 wurde für hochwertige Outdoor-Küchen entwickelt und hebt Ihr Grillerlebnis auf ein neues Niveau. Der Infrarot-Anbratbrenner ermöglicht blitzschnelles Anbraten mit bis zu 24.000 BTU/h. Die zusätzliche Grillfläche bietet Platz für viele Gäste. Die U-Brenner liefern jeweils 25.000 BTU/h Gesamtleistung und ermöglichen eine präzise Temperaturregelung von 150 °C bis 600 °C.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBH1-36RI-N-71599
    • ProduktfamilieGrills
    • ProduktgruppeGrills
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24.25
    • Breite (Inches)35.88
    • Tiefe (Inches)26.62
    Verwandt
    • Entwickelt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit