Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
fisher-and-paykel/products/fe0a1eed-94d0-4212-8bb4-1290a26a0f8d
Startseite
Kategorien
Küche
Küchengeräte
24" Series 5 Contemporary Compact Convection-Speed Oven-CMO-24SS-3Y
Verfügbar in Vereinigte Staaten
Fisher & Paykel
Folgen
24" Series 5 Contemporary Compact Convection-Speed Oven-CMO-24SS-3Y
4.1
(21 reviews)
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Ein flexibles Gerät, das die Geschwindigkeit des Mikrowellenkochens mit Ofentechnologie verbindet, die beim Kochen knusprig und braun werden kann.
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
CMO-24SS-3Y-70997
Typ
Digital Inventory (Products)
Veröffentlichungsdatum
2022-06-07
Editionsnummer
1
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Stahl
Entwickelt in
Neuseeland
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Küchengeräte
Ähnliche Produkte
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
26
)
Download
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
40
)
Download
Fisher & Paykel
Gas Range, 30"-OR30SDG4X1
4.8
(
18
)
Download
Fisher & Paykel
Freestanding French Door Refrigerator Freezer, 36", 20.1 cu ft-RF201ADX5_N
Download
Fisher & Paykel
Gas Range, 48", 6 Burners with Grill-RGV2-486GL-N_N
4.9
(
10
)
Download