Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
fisher-and-paykel/products/4e247219-a996-4d47-95c5-0aedfa5ed17e
Startseite
Kategorien
Küche
Küchengeräte
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
Verfügbar in Vereinigte Staaten
Fisher & Paykel
Folgen
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.5
(6 reviews)
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Mit großzügigem Stauraum und stilvollem Edelstahldesign für einen zeitlosen Look. Perfekt für kleinere Küchen.
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
RF402BRXFD5-26346
Typ
Digital Inventory (Products)
Veröffentlichungsdatum
2022-05-24
Editionsnummer
1
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Stahl
Entwickelt in
Neuseeland
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Küchengeräte
Ähnliche Produkte
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
26
)
Download
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
40
)
Download
Fisher & Paykel
Gas Range, 30"-OR30SDG4X1
4.8
(
18
)
Download
Fisher & Paykel
Wine Cabinet, 127 Bottle
4.2
(
13
)
Download
Fisher & Paykel
Wall Range Hood, 36", Pyramid Chimney - HC36PCB1
4.5
(
12
)
Download