Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
fisher-and-paykel/products/80d0964b-c3bc-4780-9340-6289a93f7f52
Startseite
Kategorien
Küche
Küchengeräte
Dual Fuel Range, 48", 4 Burners, 4 Induction Zones, Self-cleaning - RHV3-484-N
Verfügbar in Vereinigte Staaten
Fisher & Paykel
Folgen
Dual Fuel Range, 48", 4 Burners, 4 Induction Zones, Self-cleaning - RHV3-484-N
5.0
(7 reviews)
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Mit Induktions- und Gaskochfeldern und zwei Konvektionsöfen sind Sie bereit, ein Festmahl zuzubereiten – geführt von einem intuitiven Touchscreen.
Download
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
RHV3-484-N-81890
Typ
Digital Inventory (Products)
Veröffentlichungsdatum
2022-06-07
Editionsnummer
1
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Stahl
Entwickelt in
Neuseeland
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Küchengeräte
Ähnliche Produkte
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
26
)
Download
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
39
)
Download
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
Download
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.5
(
19
)
Download
Fisher & Paykel
Gas Range, 48", 6 Burners with Grill-RGV2-486GL-N_N
4.9
(
10
)
Download