Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLEX DOOR  -  SEALED DOOR
Flex

FLEX DOOR - SEALED DOOR

Google-Übersetzung,
FLEX-Innentüren sind als komplettes Sortiment moderner Türen und Doppeltüren sowie in kundenspezifischen Größen erhältlich. Türen können in Versionen mit oder ohne Glas geliefert werden. Das Design wird durch eine Auswahl an Schlössern und Griffen aufgewertet. Die Türen sind für die Integration in unsere Massivwandsysteme wie FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE und unser FLEX WOODLINE System konzipiert, können aber auch in bauseitige Öffnungen eingebaut werden. Ist kompatibel mit Flex Woodline, Flex Fineline, Flex Office und Flex Plainline.
Spezifikation
  • MATERIALS Depending on sound, fire and design requirements: MDF, solid wood or MDF and solid wood combined with glass. FINISH Standard NCS S 0500-N. Choice of NCS colour or veneered in oak, birch, ash, etc. (options). SOUND TRANSMISSION CLASS 25, 30, 35 or 40 R'w (field dB). FIRE CLASS E30, EI30, E60 and EI60.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdoor_01-sealed
  • ProduktfamilieDoor
  • ProduktgruppeDoor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit