Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLEX GLASSDOOR-A
FLEX GLASSDOOR-A
    Flex

    FLEX GLASSDOOR-A

    Google-Übersetzung,
    FLEX GLASSDOOR -A eingebaut in einen klar eloxierten Aluminiumrahmen. Die Türen bestehen aus einer gehärteten Glasscheibe, die mit einem Schloss ausgestattet werden kann. Die Türen sind passend zu unserem Wandsystem FLEX GLASSLINE konzipiert, können aber auch in bauseitige Öffnungen eingebaut werden.
    Spezifikation
    • FINISH Clear-anodized aluminium frame. Can be painted in NCS colour of choice on request. DIMENSIONS 9×21 M, 890x2,081 mm. 10×21 M, 990x2,081 mm. OPTIONS The outer dimensions of the frame can also be adapted to suit individual solutions. SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened 30 10 Toughened/laminated 35 10 SAFETY Toughened safety glass.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglassdoora_01
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeGlassdoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit