Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLEX SLIDEDOOR-G
FLEX SLIDEDOOR-G
FLEX SLIDEDOOR-G
    Flex

    FLEX SLIDEDOOR-G

    Google-Übersetzung,
    FLEX SLIDEDOOR-G mit Glasschiebeelementen passend zu FLEX GLASSLINE.
    Spezifikation
    • FRAME OUTER DIMENSIONS Dimensions as required, subject to weight limit for mounting hardware. WEIGHT Standard weights 80 kg and 120 kg. For higher weights, hardware must be selected to suit application. MOUNTING HARDWARE / PULL HANDLES Mounting hardware: aluminium track or steel tube with rollers. Stainless steel pull handle. SAFETY Toughened safety glass.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslidedoorg_01
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeSlidedoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit