Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR
FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR
    Flex

    FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR

    Google-Übersetzung,
    Feste und verschiebbare Glaselemente in Holzrahmen. FLEX GLASSDOOR -W mit festen und verschiebbaren Glaselementen in Holzrahmen, kompatibel mit FLEX WOODLINE, FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE.
    Spezifikation
    • FRAME OUTER DIMENSIONS Standard dimensions are 2,090×2,090 mm, 21×21 M. Dimensions can be adapted to suit application on request. PRE-GLAZED SECTIONS Sections are supplied pre-glazed with chosen glass type and glass cut-outs. Standard glass cut-out FLEX G01. FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Available in choice of NCS colour or veneered in oak, beech, ash, etc. FRAME Standard frame width 92 mm Other frame widths can be manufactured on request. SOUND REQUIREMENTS No classification. OPTIONS Soundproofing kit that gives a sound reduction of around 28 dB. LOCK/HINGES/HARDWARE Sliding doors have mounting hardware comprising an aluminium track and rollers. Can be fitted with ASSA 13787 lock. SAFETY Toughened safety glass, 6 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslidedoorw_01
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeSlidedoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit