Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 von 5 Sternen3.8(167 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Ein elegantes Luxusbett, das als Herzstück des Schlafzimmers konzipiert wurde. Abnehmbare Bezüge des Kopfteils und der Basis, die mit Klettverschluss befestigt sind, können einen reichen Besatz aus Glamour-Stoff haben. Erhältlich mit festem Sockel oder ungewöhnlich großem Stauraum. Kopfteil in zwei Höhen erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPlaza
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeBeds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1830
    • Breite (mm)109
    • Tiefe (mm)2270
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Betten
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBeds
    • Klassifizierung12 58 29
    • Format2014TitelBeds
    • OmniClassNummer23-21 23 19 13
    • OmniClassTitelResidential Beds
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit