Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Basin mixer
9000E Basin mixer

    9000E Basin mixer

    Google-Übersetzung,
    Waschtischmischer mit Kaltstart und Soft PEX® Flachende Ø10 mm. EcoFlow 6l/Min. 4MS-zugelassenes Messing. Energieklasse B. Chrom. 5l /min RSK 8235444 NRF 4300045 Optimale Verschmelzung von Design und Funktion. Die Serie FM Mattsson 9000E läutet eine neue Generation von Mixern ein, die bis ins kleinste Detail umweltfreundlich konstruiert sind. Die Armatur bringt Schönheit und technische Perfektion in Ihr Badezimmer. Bereits in der Basisversion verfügt die Armatur über einzigartige Funktionen, die Energie sparen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.
    Spezifikation
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow 6 l/min at 300 kPa.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer80600000
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)157
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit