Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve
Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve

    Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve

    Google-Übersetzung,

    Siljan ist die neue Signaturkollektion von FM Mattsson. Es umfasst eine breite Produktpalette mit einem starken Fokus auf Design und intelligenter Technologie, im Einklang mit unserer Vision, sich um Mensch und Umwelt zu kümmern. Siljan ist eine natürliche Wahl für alle, die einen nachhaltigen Lebensstil anstreben. Eine große Auswahl an Modellen garantiert, dass Sie genau die richtige Lösung für Ihre Küche finden. Ein praktischer Reinigungsmodus und eine abnehmbare Düse mit zwei Sprühmodi sind enthalten. Chrom.

    Artikelnummer: 8311-0010 RSK 8311425 NRF 4300999


    Spezifikation
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • With dishwasher valve
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer83110010
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)375
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit