Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siljan Flexi Duo Kitchen mixer
Siljan Flexi Duo Kitchen mixer

    Siljan Flexi Duo Kitchen mixer

    Google-Übersetzung,

    FM Mattsson Siljan Duo hat einen traditionellen Hebel sowie eine berührungslose Sensorfunktion. Der Mischer wird aktiviert, indem eine Hand vor den Sensor gehalten wird. Es liefert eine begrenzte Wassermenge während eines gewählten Zeitraums - 4, 8 oder 12 Sekunden, kann aber einfach gestoppt werden, indem die Hand erneut vor den Sensor gehalten wird. Einfach und hygienisch! Ein praktischer Reinigungsmodus und eine abnehmbare Düse mit zwei Sprühmodi sind enthalten. Chrom.

    Artikelnummer: 8312-0010 RSK 8338930 NRF 4301001 VVS 705764604


    Spezifikation
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

        Installation:
      • Automatic sensor calibration
      • All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC
      • Mains operation requires installation of the AC adapter FMM 1623-0000, and power supply FMM 1619-4000 alternatively transformer FMM 1619-3000
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm

        Settings:
      • Programmable detection distance
      • Adjustable flush time

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer83120010
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)375
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit