Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE flexi kitchen mixer with dishwasher valve
9000XE flexi kitchen mixer with dishwasher valve
9000XE flexi kitchen mixer with dishwasher valve

    9000XE flexi kitchen mixer with dishwasher valve

    Google-Übersetzung,

    9000XE ist eine komplette Produktreihe für Küchen und Badezimmer. Die Produktreihe ist zukunftssicher mit neuen Energiesparfunktionen und Durchflussraten sowie nachhaltigen, bleifreien Materialien, die den aktuellen gesetzlichen und Marktanforderungen entsprechen. Die gesamte Produktreihe ist in Chrom oder gebürstetem Chrom erhältlich – hergestellt in Mora von Profis, für Profis und angehende Profis.

    9000XE-Produkte sind in zwei Ausführungen erhältlich – Chrom oder gebürstetes Chrom. Das Material ist langlebig und bleifrei und erfüllt die hohen Nachhaltigkeitsanforderungen Ihres Projekts. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mischer eine lange Lebensdauer haben, egal für welche Ausführung Sie sich entscheiden.

    9000XE-Küchenarmaturen verfügen über optimierte Durchflussraten, die den aktuellen gesetzlichen und marktüblichen Anforderungen entsprechen. Sie sind mit intelligenten, innovativen Energiesparfunktionen wie Kaltstart, sanftem Schließen, einer Temperaturbegrenzerfunktion und einem energie- und wassersparenden Luftsprudler ausgestattet. Darüber hinaus verfügen diese Küchenarmaturen über eine langlebige Chrom- oder gebürstete Chromoberfläche und passen in jede Küche, unabhängig von ihrer Größe. Wählen Sie zwischen einem C-Auslauf, einem U-Auslauf und einem Flexi-Auslauf.

    Die Küchenarmatur 9000XE mit Flexi-Auslauf in Chrom verfügt über eine abnehmbare Handbrause. Mit einem abnehmbaren Auslauf und einer Auswahl an Strahleinstellungen ist sie vielseitig, praktisch und flexibel.
    Diese Küchenarmatur ist bleifrei und mit unseren smarten, innovativen Energiesparfunktionen wie Kaltstart, Soft-Closing, Temperaturbegrenzerfunktion und einem energie- und wassersparenden Strahlregler ausgestattet.

    Chrom. Flexi-Auslauf. Mit Spülmaschinenventil. Durchfluss: 6 l/min. Art.-Nr.: 8615-0010 RSK: 8312227

    Spezifikation
      • Cold Start
      • Dishwasher valve
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Hose, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Nozzle with concentrated jet and handshower
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer86150010
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • Produktgruppe9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)525
    • Tiefe (mm)232
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrome
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit