Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000 Kitchen Mixer with high C spout
9000 Kitchen Mixer with high C spout
    Archiviert

    9000 Kitchen Mixer with high C spout

    Kitchen mixer with high, sturdy spout with 110° swivel and soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. Chrome. RSK 8308844 NRF 4301664 LVI 6258170 VVS 705873204 The FM Mattsson 9000 Kitchen mixer has a harmonious, classic design. Standard features include a hot water lock, adjustable flow control, a soft-close mechanism and a ceramic seal. These features eliminate the risk of scalding, and protect the pipes by preventing water hammering. With its popular, user-friendly design, this has been Sweden’s best selling mixer for many years. If you want to install the same style of mixer throughout your home, the 9000 range has limitless possibilities. It also includes safety shower and bathtub mixers and a Basin mixer. A new product in the 9000 range is a Kitchen mixer made completely of stainless steel.
    Spezifikation
    • Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Swivel spout 110°, Ø22 mm. Hole diameter Ø28 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer91500000
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson VISKAN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit