Die Ø200 Punkt Lamp ist der größte Downlighter der Serie und wird als primäre Lichtquelle in großen Hallen, Einkaufszentren und ähnlichen Räumlichkeiten eingesetzt. Der Downlighter kann mit einem 3 mm Unterschirm aus sandgeblasenem Glas ausgestattet werden.
Alle Punkt-Lampen sind gemäß den europäischen Normen für Beleuchtungsgeräte vollständig geschlossen.
Erhältlich mit LED 17 oder 24 Watt. Erhältlich in Mattweiß m. Glas oder Metallic grau m. Glas. Design: Fokusbeleuchtung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Deutschland |
Schweden |