Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250

    Square Interior 250x250

    Google-Übersetzung,
    Die Genauigkeit perfekter Winkel. Unnachgiebige Formen. Und doch entsteht aus dieser Verbindung von harten Linien und weichem Licht eine organische Stimmung. Zwischen Design und Material entfaltet sich eine Geschichte. Einfachheit befreit Fantasie. Erhältlich in Schwarz, Graphitgrau und Mattweiß. Erhältlich mit E27-Sockel oder LED. Design: Schmidt-Hammer-Lassen-Design
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646400214
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeWall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-03-06
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit