Pelée Line ist in folgenden Größen erhältlich: L 1200, 1800, 2350 und 2900 mm. Die Leuchten sind mit zwei LED-Kanälen für Licht nach oben und unten ausgestattet. Der nach unten gerichtete Schirm ist prismatisch; der nach oben gerichtete Schirm ist opalisiert. Das Uplight in voller Länge der Leuchte ist eine spektakuläre Ergänzung zum Downlight.
Vier Möglichkeiten der Lichtrichtung:
100 % nach unten - 35 % nach oben / 65 % nach unten - 50 % nach oben / 50 % nach unten - 65 % nach oben / 35 % nach unten
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Deutschland |
Schweden |