Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bollo
Bollo
Bollo
    Fogia

    Bollo

    Google-Übersetzung,

    Bollo wurde als typisch skandinavischer Loungesessel mit schlanken Merkmalen und bescheidenem Materialeinsatz initiiert. Das Endergebnis ist ein Stuhl, der sowohl optisch als auch im Gebrauch von Komfort geprägt ist. Bollo hat einen starken Charakter, inspiriert durch seinen erhöhten Komfort, mit großzügig geformten Kissen und einem kühnen Erscheinungsbild. Die weichen Volumen erstrecken sich, um die schlanke Metallbasis zu umarmen, wodurch eine interessante Schnittstelle zwischen der Basis und ihren Kissen entsteht.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbollo
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChair
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)710
    • Breite (mm)810
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEasy chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien