Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W
    Fogo

    Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1500W

    Google-Übersetzung,

    Fogo Pedra – Trägheits-Fußleistenheizkörper

    Kompakt, effizient und für gleichmäßige Hitze konzipiert

    Fogo Pedra – Klassisches Modell

    Der Fogo Pedra ist ein Trägheitsheizkörper, der dank seiner geringen Höhe von 30 cm diskret unter Fenstern angebracht werden kann. Er vereint elegantes Design und Wärmeleistung für effizientes Heizen.

    Haupteigenschaften:

    • Hohe Wärmeträgheit dank Faserbetonfassade für langanhaltende Wärme.
    • Fernsteuerung über die Anwendung zur vereinfachten Steuerung.
    • Fenster-offen-Erkennung zur Vermeidung unnötigen Mehrverbrauchs.

    Ein kompakter und effizienter Heizkörper, ideal zur Raumoptimierung ohne Kompromisse beim Komfort.

    Fogo Pedra S – Intelligentes Modell

    Genießen Sie mit dem S-Modell eine Heizung, die sich in Echtzeit an Ihren Lebensstil anpasst.

    Zusätzliche Funktionen des S-Modells:

    • Anwesenheitssensor zur Anpassung der Temperatur an Ihre tatsächliche Belegung.
    • CO₂-Sensor für gesündere Luft und besseres Wärmemanagement.
    • Autonome Energieregelung für optimiertes Heizen ohne Eingriff.

    Der Fogo Pedra S ist die ideale Lösung, um Komfort, Einsparungen und Anpassungsfähigkeit zu kombinieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpedra1500
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)305
    • Breite (mm)1280
    • Tiefe (mm)55
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Nettogewicht (kg)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationElektroheizung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit