Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
    Fondital

    Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA

    Google-Übersetzung,

    Wandkessel mit geschlossener Brennkammer und Zwangszug mit sofortiger Erwärmung von Warmwasser

    Neue 3-Gang-Pumpe mit eingebauter Entlüftung

    PLUS

    • Flüssigkristallanzeige mit Selbstdiagnose
    • Multifunktionales Relais zum Anschluss an Anlagen mit Zonenventilen, an externe Pumpensteuerungen oder an einen Fernalarmgeber
    • Ausdehnungsgefäß des Heizkreises mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern
    • Betrieb mit Außentemperatursensor (Option)
    • Hohe Warmwasserleistung (22,2 l/min ΔT 25 °C)
    Spezifikation
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • инжекционная горелка из нержавеющей стали серии мультигаз
      • Гидравлическая группа из композитных материалов
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
      • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
      • Автоматический байпас
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerantea_plus_ctfs_40_ru
    • ProduktfamilieRussia Products
    • ProduktgruppeBoilers and Radiators for Russia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)346
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inRussland
    • Nettogewicht (kg)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Russland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit