Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
    Fondital

    Ardente C2 600 mm

    Google-Übersetzung,

    ARDENTE C2
    Ein hohes Maß an Innovation, das dank der 3 Patente erreicht wurde, die dieses Produkt erhalten konnte, macht den Ardente-Heizkörper ideal für Renovierungen und Niedertemperatur-Heizsysteme.

    PLUS
    - Optimales Verhältnis von Gewicht zu Heizleistung
    - Doppelte Beschichtung für dauerhaftes Finish: Anaphorese + Pulverbeschichtung
    - Hoher technologischer Gehalt: 3 internationale Patente
    - 100 % IN ITALIEN HERGESTELLT
    - Modular: perfekt für jeden Raum
    - Ideal für Niedertemperaturanwendungen

    Spezifikation
    • All models ARDENTE C2 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardente_c2_600_mm
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-16
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)656
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit