Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itaca KC
Itaca KC
Itaca KC
Itaca KC
Itaca KC
    Fondital

    Itaca KC

    Google-Übersetzung,

    Brennwert-Wandkessel mit sofortiger Brauchwasserbereitung

    Kann mit dem Außenmontageset kombiniert werden

    Kompatibel mit dem intelligenten SPOT-Thermostat

    ITACA KC (HOHE EFFIZIENZ) PLUS

    • Standardmäßig gelieferter Umgebungstemperaturfühler
    • Modulationsverhältnis 1:9
    • Kondensation auch im Warmwasserbetrieb durch wärmegedämmten 26-Platten-Warmwasserwärmetauscher
    • Verwaltung einer Heizzone mit Umgebungstemperatursonde und zwei Zonen mit Zonen-Kit
    • Doppeltes Füllsystem: automatisch und manuell
    • Hohe Warmwasserbereitung, mehr Leistung während des Warmwasserbetriebs
    • Multifunktionsrelais zum Anschluss an Systeme mit Zonenventilen oder an Solaranlagen oder an Fernalarmsignal
    Spezifikation
    • FEATURES

      • Controls to manage two different types of solar thermal systems fitted as standard
      • Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      • Heating expansion vessel - 10 litres
      • Thermoregulation with external probe (optional)
      • DHW “Comfort” function: ★★★
      • Circolatore modulante ad alta efficienza con disareatore incorporato
      • Automatic by-pass
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeritaca_kc
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)315
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika