Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
    Fondital

    Lipari PRO TFS

    4.6 von 5 Sternen4.6(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Gas-Durchlauferhitzer, geschlossene Kammer.

    PLUS

    - Abgedichtete Kammer und erzwungener Luftzug

    - Elektronische Zündung

    - Low-NOx-Brenner

    - Ionisationsflammenüberwachung

    - Flammenmodulation

    - Maximale Temperaturstabilität

    - Hohe Effizienz und niedrige Betriebskosten

    - Kompakte Abmessungen

    Spezifikation
    • FEATURES

      - Continuous temperature control in the combustion chamber (without gas pressure switch)

      - Self-diagnosis

      - LCD Display

      - Low working pressure

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlipari_pro_tfs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)619
    • Tiefe (mm)238
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • ETIM-CodeEC010868
    • ETIM-NameGas-fired water heater
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 06 30.13
    • Format2014TitelDomestic Water Heater Schedule
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit