Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WHPS BA SS
WHPS BA SS
    Fondital

    WHPS BA SS

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    WHPS BA SS ist ein Warmwasserbereiter, der mit Boilern nur zum Heizen kombiniert werden kann, um Warmwasser zu erzeugen, hergestellt aus Porzellan-Glas-Stahl mit Einzelschlange.

    PLUS
    - Einfache Installation
    - Hohe Effizienz und niedrige Betriebskosten
    - Schnelle Lagerung bei reichlicher und kontinuierlicher Wasserversorgung
    - 100 % IN ITALIEN HERGESTELLT
    - Kann mit Solarsystemen integriert werden

    Spezifikation
    • 200-300-500 LITRES:
      - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      - External finish in white PVC
      - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
      - Protection electrodes with electronic device for capacity above 1000 litres
      - Front inspection flange
      - Thermometer for measuring domestic hot water

      1000-2000 LITRES:
      - CFC and HCFC free polyurethane foam soft insulation
      - Inner lining: porcelain-glass steel

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - Pre-set for resistor with G 1 ½ coupling (800, 1000, 1500, 2000 models)
      - Optional kit with flange and resistor (160, 200, 300, 500 models)
      - Two temperature probe housings as standard for 200 - 300 - 500 models, pre-setting for one housing for other models (G 1/2 fitting)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhps_ba_ss
    • ProduktfamilieStorage Water Heaters
    • ProduktgruppeHot Water Storage Tanks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationTank
    • ETIM-CodeEC000395
    • ETIM-NameStorage heater
    • OmniClassNummer23-31 29 13
    • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika