Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WHPS DX - RUSSIA
WHPS DX - RUSSIA
    Fondital

    WHPS DX - RUSSIA

    Google-Übersetzung,

    WHPS DX ist ein kombinierter Warmwasserbereiter für die Warmwasserbereitung für Heizzwecke und für die Brauchwasserbereitung aus Porzellan-Glas-Stahl mit Rohrschlange und Tauchspeicher.

    WHPS DX PLUS

    • Einfache Installation
    • Hohe Effizienz und niedrige Betriebskosten
    • Schnelle Lagerung bei reichlicher und kontinuierlicher Wasserversorgung
    • 100 % IN ITALIEN HERGESTELLT
    • Kann mit Solarsystemen integriert werden
    Spezifikation
    • FEATURES

      • DHW inspection top flange
      • CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      • Magnesium protection anode for domestic hot water tank
      • External finish in white PVC
      PREPARED FOR CONNECTION TO
      • domestic hot water control probe
      • 3 heating probes
      • heating water thermometer
      • 9 connections for various purposes (G 1 1/2 thread)
      • auxiliary resistor (G 1 1/2 thread)
      CAPACITY : 500/180 litres; 1000/250 litres; 1500/300 litres.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhps_dx_ru
    • ProduktfamilieRussia Products
    • ProduktgruppeBoilers and Radiators for Russia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationTank
    • ETIM-CodeEC000395
    • ETIM-NameStorage heater
    • OmniClassNummer23-31 29 13
    • OmniClassTitelHot Water Tank Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit