Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camp
Camp
Camp
Camp
Camp
    Fora Form

    Camp

    Google-Übersetzung,

    Camp ist ein bequemer Stuhl für Loungebereiche.

    Die beiden weichen Kissen berühren sanft die umhüllende Armlehne. Diese beiden Elemente sind die Hauptmerkmale des Stuhls – mühelos und doch kontrastierend.

    Der Stuhl ist in zwei verschiedenen Rückenhöhen erhältlich, um verschiedene Grade an Komfort und Privatsphäre zu bieten.

    Dies ist nicht nur ein Stuhl zum Sitzen, sondern ein Stuhl zum Einsinken. Bitte setzen sie sich!

    Spezifikation
    • Dimensions:

      Low W: 71 cm H: 83 cm D: 72 cm SH: 47 cm Ø: 82 cmHigh W: 71 cm H: 101 cm D: 82 cm SH: 47 cm Ø: 82 cm

      Weight : Low 15,5 kg High 19,5 kg

      Key Properties:
      Camp consists of a steel frame with Nozag springs and cold cured foam Armrest in cast aluminium. Jotun Sahara Collection epoxy coating. Wooden parts on the armrests in oak, black stained oak, dark stained oak or white washed oak.

      Base in cast aluminum. The lacquer on Camp has a textured surface. Plastic gliders.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercamp
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeLow Seating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit