Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camp Table
Camp Table
Camp Table
Camp Table
Camp Table
Camp Table
Camp Table
    Fora Form

    Camp Table

    Google-Übersetzung,

    Der Camp-Tisch ist ein niedriger Lounge-Tisch, der von Anderssen & Voll entworfen wurde.

    Die Form der kreisförmigen Tischplatte ist ein abgerundetes Quadrat, ideal für öffentliche Bereiche. Keine harten Linien und eine funktionale, weiche Form, die den Tisch in mehrere Bereiche einfügt.

    Die Tischplatte ist in zwei verschiedenen Größen und in zwei verschiedenen Höhen erhältlich. Das Ergebnis ist ein Tisch, der zwischen zwei Stühlen stehen, als Beistelltisch oder als Teil größerer Sitzgruppen genutzt werden kann.

    Die Basis hat eine seidig weiche strukturierte Oberfläche.

    Die Squircle-Form ist ein abgerundetes Quadrat, ideal für öffentliche Bereiche!
    25 mm MDF in Schneckenform aus schwarz gebeizter Esche mit abgeschrägter Kante


    Spezifikation
    • Table top in 25 mm squircle shaped MDF with sloped profile and edge similar to the veneer

      Base in structured epoxy coating from Jotun Sahara Collection

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercamptable
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeWalls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialBauholz
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit