Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
City
City
City
City
City
City
City
    Fora Form

    City

    Google-Übersetzung,
    City Chair ist ein bekannter norwegischer Designklassiker. Der Stuhl wurde in den 50er Jahren entworfen, inspiriert von einer kurvenreichen, schönen Frau. Gutes Design und außergewöhnliches Sitzgefühl haben den Stuhl zum Bestseller gemacht. Den heutigen City Chair gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, Furnier, Kunststoff, mit Sitzkissen und mit Bezug. Dieser Designklassiker kann in Hörsälen, Ess-, Wohn- und Besprechungsräumen eingesetzt werden. City ist ein Design von Øyvind Iversen. Abmessungen: Ohne Armlehne B: 50 cm H: 87 cm T: 55 cm SH: 46 cm Mit Armlehne B: 52,5 cm Gewicht: Ohne Armlehne: 4,5 kg Mit Armlehne: 5,5 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercityoriginal
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-11 29 17 11 11
    • OmniClassTitelPatio Chairs
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit