Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
    Fora Form

    CLIP TABLE

    Google-Übersetzung,

    Der Clip-Tisch wurde von Komplot Design entworfen. Der Tisch ist ein funktionales stapelbares Tischsystem. Darüber hinaus erleichtert das geringe Gewicht des Tisches die Reinigung und Neueinrichtung des Raumes. Schweres Heben wird vermieden, indem die Tische aufeinander geschoben und auf einem dazugehörigen Wagen transportiert werden. Das Tischsystem eignet sich sowohl für große Besprechungsräume, Klassenzimmer und Kantinen als auch für kleinere Besprechungsräume. Mit seiner eleganten, schlichten Form und soliden Konstruktion ist der Clip-Tisch eine gute Wahl für die meisten Stuhlserien.

    Die Tischplatte besteht aus 19 mm 1-mm-Pappelsperrholz und weißem (W1000) HPL-Laminat, wodurch der Tisch leicht und einfach zu bewegen ist.

    Das Tischsystem kann mit Transportwagen geliefert werden. Stapelbar sind 8 Tische mit den Maßen 180 x 180 cm. Andere Clip-Tische können mit maximal 10 Tischen gestapelt werden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercliptable1
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-05-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit