Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
    Fora Form

    Con Chair

    Google-Übersetzung,

    Con ist eine vielseitige Stuhlserie für den Einsatz in verschiedenen Interaktionsbereichen, von formellen Besprechungsräumen bis hin zu Kantinen. Designer Lars Tornøe begann mit Schalenstrukturen, um einen „kleinen Beitrag“ zur Kollektion von Fora Form zu entwerfen. Das Ergebnis sind ein Stuhl und ein Barhocker aus zwei überlappenden Schalen, die durch einen markanten Knopf verbunden sind, ein Thema, das von japanischen Rüstungen inspiriert ist. Das geschichtete Design ist die Grundlage für eine Stuhlserie mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten mit Schalen in verschiedenen Designs, Armlehnen und verschiedenen Untergestellen.

    Spezifikation
    • Back in upholstered, laminated in varnished, smoked, laundered or black-stained oak.

      Con also comes in leather.

      Con has fabric requirements. Fabrics must be approved by Fora Form.

      The buttons are delivered in the same design as the base. 

      Four legs/sled base: stackable, chrome, black, white or metallic epoxy base. Plastic Glider. NCS / RAL colored base on request. 

      Wooden base: lacquered oak, smoked oak or white washed oak. Plastic Glider.

      Swivel base: chrome, black, white or metallic epoxy base. With swing and move function. Plastic Glider.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercon-i
    • ProduktfamilieCollection
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit